Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Oberflächenmontiertes Relais G6J-Y

Oberflächenmontiertes Relais G6J-Y

[Features]
· An ultra-small two-pole slim relay.
· Supports high-density mounting (width: 5.7 mm × length: 10.6 mm × height: 9 mm).
· Features a high withstand voltage between coil-contacts of AC1,500V. Also has an impulse withstand voltage of 2.5kV2 × 10 μs (supports Telcordia standards).
· FCCpart68 (1,5kV10, 10 × 160 μs) compliant for between coil-contacts and between identical polarity contacts.
· The series also includes single coiled wire latching types, supporting power saving measures.
· The standard type is UL and CSA standard certified.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G6J-2P-Y DC5
G6J-2P-Y DC12
G6J-2P-Y DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung Spule (DC)
(V)

6.55 €

4 Arbeitstage 5

6.62 €

4 Arbeitstage 12

7.63 €

4 Arbeitstage 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 2c Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 0.3 Höhe(mm) 10
Breite(mm) 10.6 Tiefe(mm) 5.7 Klassifizierung Einzelne stabile Form
Schutzart Ausführung mit Plastikdichtung Kontaktmechanismus Querstrebe zweifach Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte
Nennlast AC(V)/(A) 125 VAC/0,3 Nennlast DC(V)/(A) 30 VDC/1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support