Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Oberflächenmontiertes Relais G6K

Oberflächenmontiertes Relais G6K
  • Mengenrabatt

[Features]
· A surface mounted relay that achieves the smallest mounting surface area in its class and a low profile.
· An ultra small type with a height of 5.2 mm, a width of 6.5 mm, and a length of 10 mm. Can be used for high-density mounting (G6k (U)-2F (-Y) type).
· A low profile type with a height of just 5.2 mm, promising improved mounting efficiency (G6k (U)-2F (-Y) type).
· Ultra-light with a weight of just (approx.) 0.7 g for faster mounting speeds.
· Approximately 70% lower power consumption compared to the manufacturer's other products. Achieves a high sensitivity at 100mW.
· Its unique terminal structure with a high infrared radiating efficiency makes it easier to increase the temperature of the terminal during IRS mounting, providing good soldering properties (surface mounted terminal type).
· Features a high withstand voltage between coil-contacts of AC1,500V. Also features impulse withstand voltage of 1.5kV10 × 160 μs (FCCPart68 compliant).
· Y-series product lines also available. Features an optimized distance between the coil contacts and terminals. Also features an impulse withstand voltage of 2.5kV2 × 10 μs (Telcordia standard compatible).
· The standard type is UL and CSA standard compliant. EN60950-certified.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G6K-2P DC4.5
G6K-2P DC5
G6K-2P DC12
G6K-2P DC24
G6K-2P-Y DC3
G6K-2P-Y DC4.5
G6K-2P-Y DC5
G6K-2P-Y DC12
G6K-2P-Y DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung Spule (DC)
(V)
Ausführung

9.08 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.5-

6.63 €

4 Arbeitstage 5-

6.63 €

4 Arbeitstage 12-

8.36 €

5 Arbeitstage 24-

6.63 €

4 Arbeitstage 3Hochgradig isolierend

7.25 €

5 Arbeitstage 4.5Hochgradig isolierend

6.63 €

4 Arbeitstage 5Hochgradig isolierend

6.63 €

4 Arbeitstage 12Hochgradig isolierend

7.57 €

4 Arbeitstage 24Hochgradig isolierend

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 2c Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 0.3 Höhe(mm) 5
Breite(mm) 10 Tiefe(mm) 6.5 Klassifizierung Einzelne stabile Form
Schutzart Ausführung mit Plastikdichtung Kontaktmechanismus Querstrebe zweifach Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte
Nennlast AC(V)/(A) 125 VAC/0,3 Nennlast DC(V)/(A) 30 VDC/1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support