Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Oberflächenmontiertes Relais G6L

Oberflächenmontiertes Relais G6L

[Features]
· An ultra-thin single pole flat relay with the lowest profile in its class.
· Requires approximately 20% less surface area for mounting and has approximately 64% the volume (compared to the manufacturer's G5V-1). This enables high-density mounting (width: 7.0 mm × length: 10.6 mm × height: 4.5 mm (SMD), 4.1 mm (TH)).
· High withstand voltage between coil-contacts of AC1,000V. Also boasts impulse voltage resistance of 1.5kV10 × 160 μs (FCCPart68 compliant).
· High withstand voltage between identical polarity contacts of 750V.
· Surface mounted types also available.
· The standard type is UL and CSA standard certified.
· Uses absolutely no lead.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G6L-1P DC5
G6L-1P DC12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung Spule (DC)
(V)

4.46 €

5 Arbeitstage 5

4.46 €

5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 0.3 Höhe(mm) 4.1
Breite(mm) 10.6 Tiefe(mm) 7 Klassifizierung Einzelne stabile Form
Schutzart Ausführung mit Plastikdichtung Kontaktmechanismus Querstrebe zweifach Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte
Nennlast AC(V)/(A) 125 VAC/0,3 Nennlast DC(V)/(A) 24 VDC/1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support