Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Oberflächenmontiertes Relais G6S

Oberflächenmontiertes Relais G6S
  • Mengenrabatt

[Features]
· A surface mountable dual-pole relay for signal switching with which the terminal protrudes from the side.
· Features a long terminal shape. The soldered parts have a high level of connection reliability over long periods (surface mounted terminal type).
· An internal L-type terminal that allows for high-density mounting (surface mounted terminal type).
· Its unique terminal structure makes it easier to increase the temperature of the terminal during IRS mounting, providing good soldering properties (surface mounted terminal type).
· Features a high withstand voltage between coil-contacts of 2,000VAC. Also features an impulse withstand voltage of 2,500V2 × 10 μs (Telcordia standard).
· Achieves a high-sensitivity rated power consumption of 140mW.
· A small sized type with a height of 9.4 mm, a width of 7.5 mm and a length of 15 mm.
· The use of heat-resistant materials supports IRS mounting methods.
· The standard type is UL and CSA standard certified.
· The series now includes terminal types for printed circuit boards (G65-2).
· EN60950certified types are also available (-Y type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G6S-2 DC4.5
G6S-2 DC5
G6S-2 DC12
G6S-2 DC24
G6S-2-Y DC12
G6S-2-Y DC24
G6SK-2 DC5
G6SK-2 DC12
G6SU-2 DC3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verriegelungsfunktion Nennspannung Spule (DC)
(V)
Sicherheitsstandards Klassifizierung

7.25 €

Verfügbar 5 Arbeitstage N/A4.5-Einzelne stabile Form

4.18 €

4 Arbeitstage N/A5-Einzelne stabile Form

4.18 €

4 Arbeitstage N/A12UL / CSAEinzelne stabile Form

5.10 €

4 Arbeitstage N/A24UL / CSAEinzelne stabile Form

7.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage N/A12-Einzelne stabile Form

5.70 €

5 Arbeitstage N/A24-Einzelne stabile Form

5.10 €

4 Arbeitstage Verfügbar5-Verriegelungsausführung mit 2 Windungen

5.10 €

4 Arbeitstage Verfügbar12-Verriegelungsausführung mit 2 Windungen

4.69 €

4 Arbeitstage Verfügbar3-Verriegelungsausführung mit 1 Windung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 2c Anschlussform Für Leiterplatten
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 0.5 Höhe(mm) 9.2 Breite(mm) 14.8
Tiefe(mm) 7.3 Schutzart Ausführung mit Plastikdichtung Kontaktmechanismus Querstrebe zweifach
Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte Nennlast AC(V)/(A) 125 VAC/0,5 Nennlast DC(V)/(A) 30 VDC/2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support