Solid State Timer H3CA

Solid State Timer H3CA
[Features]
· AC/DC power sources OK/8 operational functions.
· 0.1 seconds to 9990 hours implemented in one timer.
· The time elapsed display window is big and easy to see.
· Uses a free power source, supporting AC24 to 240V/DC12 to 240V.
· Moreover, the polarity instruction for the DC specification is unnecessary.
· Eight operation functions can be selected using the switch operation function switch.
· Multiple time specification implemented from 0.1 seconds to 9990 hours by use of a combination of time setting switch and the time units switch.
· All kinds of external signal input functions enabled.
· Can be connected to all kinds of non-contact point apparatus.
· UL, CSA standard acquired.
· Compatible with EMC standards (EN61812-1).
· Corresponds to the CE mark.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3CA-8 AC100/110/120
H3CA-8 DC24
H3CA-8 DC110
H3CA-8H AC200/220/240
H3CA-8H DC24
H3CA-8H DC110
H3CA-A
H3CA-A-306
H3CA-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Versorgungsspannung Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennversorgungsspannung
(V)
Kontaktkonfiguration

118.53 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)Für Wechselstrom dediziert484874.6AC100/110/1202c

119.87 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)Für Gleichstrom dediziert484874.6DC242c

119.87 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)Für Gleichstrom dediziert484874.6DC1102c

129.51 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)Für Wechselstrom dediziert484874.6AC200/220/2401c

129.51 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)Für Gleichstrom dediziert484874.6DC241c

129.51 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)Für Gleichstrom dediziert484874.6DC1101c

110.30 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)AC/DC484874.7AC24-240/DC12-2401c

354.90 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)AC/DC484874.7AC24-240/DC12-2401c

131.41 €

1 6 Arbeitstage [Sonstige] OberflächenmontageAC/DC457591AC24-240/DC12-2401c

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Timer Anzeigemethode Flüssigkristall Zeitangaben(s) 0,1 s - 9990 h
Ausgabemethode Relais Zeitbereiche = N 7-Bereich

Technischer Support