Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H3DK-M1 AC/DC24-240 |
H3DK-M2 AC/DC24-240 |
H3DK-S1 AC/DC24-240 |
H3DK-S2 AC/DC24-240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|
70.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | |
85.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zeitlimit 2c/Zeitlimit 1c/Echtzeit 1c | |
66.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1c | |
72.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Zeitlimit 2c/Zeitlimit 1c/Echtzeit 1c |
Loading...
Ausführung | Timer | Anzeigemethode | Keine Anzeigefunktion | Befestigungsmethode | DIN-Schienenmontage |
---|---|---|---|---|---|
Zeitangaben(s) | 0,1 s - 1200 h | Versorgungsspannung | AC/DC | Ausgabemethode | Relais |
Höhe(mm) | 89.4 | Breite(mm) | 22.5 | Tiefe(mm) | 100 |
Nennversorgungsspannung(V) | AC/DC24-240 | Zeitbereiche = N | 8-Bereich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktkonfiguration
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften