[Features]
· An affordable printed circuit board mounting type SSR. For use with FA equipment which requires high levels of reliability.
· Input: DC3 to 28V, output: AC75 to 264V.
· Wide range: Input: DC3 to 28V, output: DC3 to 52.8 VDC.
· 2 A and 3 A types are available for the applicable output load.
· Available in flat and vertical types.
· Select a type that best meets the needs of the intended application.
Teilenummer |
---|
G3CN-202P1 DC3-28 |
G3CN-202P DC3-28 |
G3CN-203P1 DC3-28 |
G3CN-203P DC3-28 |
G3CN-DX02P1 DC3-28 |
G3CN-DX02P DC3-28 |
G3CN-DX03P1 DC3-28 |
G3CN-DX03P DC3-28 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Nullspannungsfunktion | Nennlastspannung (V) | Max. Laststrom (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 4 Arbeitstage | 26.5 | 14 | Verfügbar | 100–240 VAC | 0,1-2 | ||
12.80 € | 4 Arbeitstage | 14.5 | 25 | Verfügbar | 100–240 VAC | 0,1-2 | ||
13.81 € | 4 Arbeitstage | 26.5 | 14 | Verfügbar | 100–240 VAC | 0,1-3 | ||
13.82 € | 4 Arbeitstage | 14.5 | 25 | Verfügbar | 100–240 VAC | 0,1-3 | ||
11.75 € | 4 Arbeitstage | 26.5 | 14 | - | 4 bis 48 VDC | 0,1-2 | ||
11.75 € | 4 Arbeitstage | 14.5 | 25 | - | 4 bis 48 VDC | 0,1-2 | ||
12.77 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 26.5 | 14 | - | 4 bis 48 VDC | 0,1-3 | |
12.80 € | 4 Arbeitstage | 14.5 | 25 | - | 4 bis 48 VDC | 0,1-3 |
Loading...
Anwendung | SSR | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Für Leiterplatten |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 33 | Leiterplattenmontage | Locheinsatz Leiterplatte | Isolierungsmethode | Fotokoppler |
Eingangs-Nennspannung(V) | 4 bis 24 VDC |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.