Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Halbleiterrelais G3MC

Halbleiterrelais G3MC

[Features]
· The series of small and slim SSRs for printed circuit boards also includes reinforced insulation types.
· 4.5 mm thick. Suitable for use in high density mounting on printed circuit boards.
· DC input - AC output. Applicable output loads of 1 A (at40°C), and 2 A (at25°C).
· Features a lead frame with integrated printed circuit board, terminal, and radiation plate. This, along with the use of integral molding, has helped make it both smaller and slimmer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3MC-202P DC5
G3MC-202P DC12
G3MC-202P DC24
G3MC-202PL DC5
G3MC-202PL DC12
G3MC-202PL DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nullspannungsfunktion Eingangs-Nennspannung
(V)

4.37 €

4 Arbeitstage Verfügbar5 VDC

4.37 €

4 Arbeitstage Verfügbar12 VDC

4.37 €

4 Arbeitstage Verfügbar24 VDC

4.02 €

4 Arbeitstage NA5 VDC

3.99 €

4 Arbeitstage NA12 VDC

4.02 €

4 Arbeitstage NA24 VDC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Verriegelungsfunktion N/A Anschlussform Für Leiterplatten
Höhe(mm) 20.5 Breite(mm) 24.5 Tiefe(mm) 4.5
Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte Isolierungsmethode Phototriac Nennlastspannung(V) 100–240 VAC
Max. Laststrom(A) 0,1-2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support