Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Halbleiterrelais G3S/G3SD

Halbleiterrelais G3S/G3SD
  • Mengenrabatt

[Features]
· An ultra small type that is capable of switching up to 1 A.
· A smaller version of the dual inline package (DIP).
· The G6B features an identical arrangement of electromagnetic relays and terminals and can be mixed and matched as needed depending on the application.
· Allows for cluster mounting, including the mounting of radiators in sets.
· Types for AC loads and DC loads available.
· Features high AC2,500V isolation between the input and output.
· The built-in varistor provides effective absorption of external surges (for AC switching).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3S-201PL DC5
G3S-201PL DC24
G3S-201PL-PD DC24
G3S-201PL-PD-US DC24
G3SD-Z01P DC5
G3SD-Z01P DC24
G3SD-Z01P-PD DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Repräsentativer Standard Isolierungsmethode Nennlastspannung
(V)
Max. Laststrom
(A)
Eingangs-Nennspannung
(V)

9.06 €

4 Arbeitstage -Phototriac100–240 VAC0,1−15 VDC

9.04 €

4 Arbeitstage -Phototriac100–240 VAC0,1−124 VDC

11.08 €

4 Arbeitstage -Phototriac100–240 VAC0,1 bis 1,224 VDC

9.73 €

4 Arbeitstage UL / CSAPhototriac100–240 VAC0,1 bis 1,224 VDC

7.10 €

4 Arbeitstage -Fotokoppler4 bis 24 VDC0,01−15 VDC

7.46 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Fotokoppler4 bis 24 VDC0,01−124 VDC

7.85 €

4 Arbeitstage -Fotokoppler4 bis 24 VDC0,01-1,124 VDC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Verriegelungsfunktion N/A Anschlussform Für Leiterplatten
Höhe(mm) 16.5 Breite(mm) 20 Tiefe(mm) 10
Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support