[Features]
· Improved ease of use and convenience; a new standard in timer switches.
· In addition to the weekly 2ch type, 4ch type a year-long series has also been added.
· Operability greatly improved by the use of an independent day-of-the-week key.
· Output of bank holidays and non-weekdays OFF enabled by a simple holiday setting function.
· It can also be set when the power supply is OFF.
· A simple test mode for program checks.
· UL/CSA, acquired the cheaper power law standard, suited to the EMC standard.
Teilenummer |
---|
H5S-YA4-X |
H5S-YFA4-X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Befestigungsmethode | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Tafel | 72 | |
380.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Oberflächenmontage | 96 |
Loading...
Ausführung | Zeitschalter | Anzeigemethode | Flüssigkristall | Zeitangaben(s) | Steuerkreislauf: Jahr (1-Min.-Einheiten) |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | Für Wechselstrom dediziert | Ausgabemethode | Relais | Breite(mm) | 72 |
Tiefe(mm) | 58.5 | Nennversorgungsspannung(V) | AC100-240 | Kontaktkonfiguration | 4a |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.