Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für flache Stapel-Steckverbindungen) – Serie XH4A

Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für flache Stapel-Steckverbindungen) – Serie XH4A
  • Mengenrabatt
[Features]
・A half-pitch connector with same shaped pins (male) and sockets (female) for stacking connections. Handles heights between circuit boards of 5 mm to 11 mm.
・ A half-pitch connector for low profile stacking connections. Handles heights between circuit boards of 5 mm to 11 mm at a pitch of 1 mm (surface mounting types handle heights of 5 mm to 9 mm at a pitch of 1 mm).
・ A selection of DIP and surface mounting type (SMT) are available.
・ A connector with same shaped pins (male) and sockets (female).
・ Standardized stop pins for all contacts to prevent floating and falling during soldering.
・ A leaf contact structure that can cope with prying.
▪ A UL standard certified product (File No.E103202) (except for SMT type).
・Cannot be mated with XH2/XH3 half pitch connector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XH4A-0131-2A
XH4A-4031-2A
XH4A-5031
XH4A-6031-2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

11.14 €

1 6 Arbeitstage 100

8.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40

6.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50

8.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Stecker/Buchse gleiche Form Anwendung Für PCB Nennstrom(A) 0.5
Nennspannung(V) AC125 Anschlussrichtung Gerade Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung
Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 650 V AC Kontaktteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung Klemmenteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung

Technischer Support