Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G9H-205S DC24 |
G9H-210S DC12 |
G9H-210S DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsnennspannung (V) | Anwendbare Ausgangslast (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 VDC | 50 mA bis 5 A/75 bis 264 VAC | ||
45.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 VDC | 50 mA bis 10 A/75 bis 264 VAC | ||
44.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 VDC | 50 mA bis 10 A/75 bis 264 VAC |
Loading...
Anwendung | SSR | Anschlussform | Steckbuchse | Höhe(mm) | 36.5 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 21.5 | Tiefe(mm) | 28 | Isolierungsmethode | Relais |
Betriebs-Kontrollleuchte | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsnennspannung(V)
Anwendbare Ausgangslast(A)/(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften