[Features]
· A 1.27 mm pitch connector for high-density mounting and compacted electronic devices
· High-density mounting is possible thanks to the two-row configuration with a contact pitch of 1.27 mm.
· A four-row staggered array (1.27 mm × 1.905 mm) for connection with circuit boards.
· Uses a leaf contact structure that is able to hold up to prying and that enables smooth insertion and extraction.
· Has a mating length of 3.1 mm, helping improve space during mounting.
· The design of the press fit section helps maintain a stable contact force.
· What's more, by utilizing gold and palladium-plated contact points, the reliability of the contacts has been improved even further.
· Standardized stop pins for all contacts to prevent floating and falling during soldering.
· Can also be screw fixed on to circuit boards.
· UL standard certified product (file no. E103202).
· Cannot be mated with XH3/XH4 half pitch connectors.
Teilenummer |
---|
G3DZ-2R6PL DC24 |
G3DZ-DZ02P DC12 |
G3DZ-DZ02P DC24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nennlastspannung (V) | Max. Laststrom (A) | Eingangs-Nennspannung (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 5 Arbeitstage | 5 bis 240 VAC/5 bis 100 VDC | AC100μ bis 0,5/DC10μ bis 0,5 | 12 VDC | ||
6.93 € | 5 Arbeitstage | 5 bis 24 VDC | DC10μ bis 2,0 | 12 VDC | ||
6.93 € | 5 Arbeitstage | 5 bis 24 VDC | DC10μ bis 2,0 | 24 VDC |
Loading...
Anwendung | SSR | Verriegelungsfunktion | N/A | Anschlussform | Für Leiterplatten |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 12.5 | Breite(mm) | 17.5 | Tiefe(mm) | 6.5 |
Leiterplattenmontage | Locheinsatz Leiterplatte | Isolierungsmethode | Photovoltaik-Koppler |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.