Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Mikrotimer H3M

Mikrotimer H3M
  • Mengenrabatt

[Features]
· Can be switched-over between four types of duration specification with one touch.
· Enables selection from four types of duration specifications in one apparatus (quadruple rating).
· The switch-over between the duration specifications is enabled using a rotary switch.
· The voltage specifications are the triple ratings of AC100/110/120V, AC200/220/240V.
· The standard product has acquired UL, CSA, LR standards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3M DC24 B
H3M DC100 A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zeitangaben
(s)
Nennversorgungsspannung
(V)

72.66 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 0,1 s - 10 Min.DC24

73.55 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 80 s - 5 minDC100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Timer Anzeigemethode Analog Befestigungsmethode Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)
Versorgungsspannung Für Gleichstrom dediziert Ausgabemethode Relais Höhe(mm) 50
Breite(mm) 40 Tiefe(mm) 57.3 Zeitbereiche = N 4-Bereich
Kontaktkonfiguration Zeitlimit 2c/Zeitlimit 1c/Echtzeit 1c

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support