Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mikro-Relais G5V-1

Mikro-Relais G5V-1
  • Mengenrabatt

[Features]
· A small and high sensitivity single-pole relay for signal switching.
· Small size: 12.5 (L) × 7.5 (W) × 10 (H) mm.
· Features a wide contact switching region of 1mA to 1 A.
· High sensitivity coil: 150mW.
· A sealed plastic type with high environmental resistance.
· FCCpart68 compliant (1,500V, 10 × 160 μs) between coil-contacts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G5V-1 DC3
G5V-1 DC5
G5V-1 DC9
G5V-1 DC12
G5V-1 DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung Spule (DC)
(V)

2.89 €

5 Arbeitstage 3

2.59 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5

2.89 €

5 Arbeitstage 9

4.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12

4.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 1c Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 0.5 Höhe(mm) 10
Breite(mm) 12.5 Tiefe(mm) 7.5 Schutzart Ausführung mit Plastikdichtung
Kontaktmechanismus Querstrebe/einfach Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte Nennlast AC(V)/(A) 125 VAC/0,5
Nennlast DC(V)/(A) 24 VDC/1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support