Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mini-Relais G5V-2

Mini-Relais G5V-2
  • Mengenrabatt

[Features]
· A general purpose, affordable, two pole relay for signals with a general purpose DIL terminal array.
· Features a wide contact switching region of 10 μA to 2 A.
· A sealed plastic type. Equipped as standard with crossbar twin contacts.
· High environmental resistance and high reliability.
· FCCpart68 compliant (1,500V, 10 × 160 μs) for between coil-contacts and between identical polarity-contacts.
· High withstand voltage of AC100V between coil-contacts and AC750V between identical polarity contacts.
· UL, CSA certified.
· 150mWtypes also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G5V-2 DC5
G5V-2 DC12
G5V-2 DC24
G5V-2-H1 DC5
G5V-2-H1 DC12
G5V-2-H1 DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung Spule (DC)
(V)
Klassifizierung Nennlast DC
(V)/(A)

3.46 €

4 Arbeitstage 5Standardausführung30 VDC/2

3.46 €

4 Arbeitstage 12Standardausführung30 VDC/2

3.46 €

4 Arbeitstage 24Standardausführung30 VDC/2

4.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 5Ausführung mit extrem hoher Empfindlichkeit24 VDC/1 30 VDC/2

4.32 €

5 Arbeitstage 12Ausführung mit extrem hoher Empfindlichkeit24 VDC/1 30 VDC/2

4.32 €

5 Arbeitstage 24Ausführung mit extrem hoher Empfindlichkeit24 VDC/1 30 VDC/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 2c Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 0.5 Höhe(mm) 11.5
Breite(mm) 10.1 Tiefe(mm) 20.5 Schutzart Ausführung mit Plastikdichtung
Kontaktmechanismus Querstrebe zweifach Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte Nennlast AC(V)/(A) 125 VAC/0,5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support