Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mini-Relais G6A

Mini-Relais G6A
  • Mengenrabatt

[Features]
· The G6A is the standard international type. Strong against magnetic interference. Allows for high-density mounting.
· Compliant with impulse withstand voltage 1,500VFCC standards. Highly voltage resistant.
· Gold-clad twin contacts, plus low contact bounce for high contact reliability. Available in a number of variations for use in different applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G6A-274P DC5
G6A-274P DC12
G6A-274P DC24
G6A-274P DC48
G6A-274P-ST40-US DC12
G6A-274P-ST40-US DC24
G6A-274P-ST-US DC5
G6A-274P-ST-US DC12
G6A-274P-ST-US DC24
G6AK-274P DC5
G6AK-274P DC12
G6AK-274P DC24
G6AK-274P-ST-US DC5
G6AK-274P-ST-US DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verriegelungsfunktion Nennspannung Spule (DC)
(V)
Sicherheitsstandards Ausführung Klassifizierung

5.46 €

4 Arbeitstage N/A5-Einzelne stabile FormStandardausführung

5.46 €

4 Arbeitstage N/A12-Einzelne stabile FormStandardausführung

5.46 €

4 Arbeitstage N/A24-Einzelne stabile FormStandardausführung

7.06 €

5 Arbeitstage N/A48-Einzelne stabile FormStandardausführung

8.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage N/A12-Einzelne stabile FormAusführung mit niedriger Empfindlichkeit

5.52 €

5 Arbeitstage N/A24-Einzelne stabile FormAusführung mit niedriger Empfindlichkeit

9.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage N/A5UL / CSAEinzelne stabile FormStandardausführung

6.09 €

5 Arbeitstage N/A12UL / CSAEinzelne stabile FormStandardausführung

9.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage N/A24UL / CSAEinzelne stabile FormStandardausführung

7.73 €

5 Arbeitstage Verfügbar5-Verriegelungsausführung mit 2 WindungenStandardausführung

7.73 €

5 Arbeitstage Verfügbar12-Verriegelungsausführung mit 2 WindungenStandardausführung

7.73 €

5 Arbeitstage Verfügbar24-Verriegelungsausführung mit 2 WindungenStandardausführung

11.91 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Verfügbar5UL / CSAVerriegelungsausführung mit 2 WindungenStandardausführung

11.91 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Verfügbar24UL / CSAVerriegelungsausführung mit 2 WindungenStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 2c Anschlussform Für Leiterplatten
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 0.5 Höhe(mm) 8 Breite(mm) 20.2
Tiefe(mm) 10.1 Schutzart Ausführung mit Plastikdichtung Kontaktmechanismus Querstrebe zweifach
Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte Nennlast AC(V)/(A) 125 VAC/0,5 Nennlast DC(V)/(A) 30 VDC/2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support