• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kommunikationswandler K3SC

Kommunikationswandler K3SC
  • Mengenrabatt

K3SC Interface Converter

[Features]
· Can be used in FA environments. Is small and so can be DIN rail mounted.
· Improves the ease of use of the RS-232C/USB<>RS-422/485 interface converter.
· A converter for connecting RS-232C/USB devices with RS-422/485 devices.
· It can be used in an FA environment (has passed equivalent controlling equipment environmental tests).
· CE marking compatibility (USB is exempted).
· UL/CSA certification of compliance (certification mark).
· For small width 30 mm, fitting screws DIN rail mounting.
· Switch echoback on/off.
· Adds USB<>RS-232C interface converter functionality.
· USBUSBdrivers are available for providing compatibility with virtual COM ports when using USB.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K3SC-10 AC100-240
K3SC-10 AC/DC24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsspannung
(V)

184.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage AC 100–240

184.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage AC/DC 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Übertragungsverfahren vor der Konvertierung Seriell/USB Übertragungsverfahren nach der Konvertierung Seriell Anzahl der Master-Slave-Elektroden 1:1
Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA Höhe(mm) 80 Breite(mm) 30
Tiefe(mm) 78 Kommunikationsmodus Master-Station RS-232C, USB Kommunikationsmodus Slave-Station RS-485, RS-422, RS-232C

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support