Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektronischer Zähler (DIN48 × 48) H7CN

Elektronischer Zähler (DIN48 × 48) H7CN
  • Mengenrabatt

[Features]
· DIN48 × 48 mm best-selling counter.
· Employs a rotary thumb switch with simple operation.
· A single function type with reduced functions.
· No need for bothersome mode settings.
· Compatible with a wide 12 to 48V range of DC power sources.
· A total counter series.
· The standard product has acquired UL and CSA standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H7CN-XHN AC100-240
H7CN-XLN AC100-240
H7CN-XLN DC12-48
H7CN-XLNM AC100-240
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSVersorgungsspannung MAX. Eingangsfrequenz (MAX. Zählfrequenz) (Hz) Versorgungsspannung – Details
(V)
Aufnahmefunktion für Stromausfälle Ausgangsspezifikation

244.91 €

8 Arbeitstage 10Für Wechselstrom dediziert5 kHzAC100-240NAKontakt (1a)

244.91 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -Für Wechselstrom dediziert30 HzAC100-240NAKontakt (1a)

213.55 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -Für Gleichstrom dediziert30 HzDC12-48NAKontakt (1a)

253.38 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -Für Wechselstrom dediziert30 HzAC100-240VerfügbarKontakt (1c)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Universalzähler Anzeigemethode LED Angezeigte Stellen 4 Stellen
Zählereingang (CH = N) 2 Befestigungsmethode Platten-/Oberflächenmontage, gemeinsam Abmessungen Bedienfeldausschnitt 45 x 45
Ausgang Relais Vorskalierung N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Höhe(mm) 48 Breite(mm) 48 Tiefe(mm) 72.5
Klassifizierung Vorwahlzähler Berechnungsmethode Additionsausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support