Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einsteck-VF-Steckverbinder【35-60 Stk. pro Packung】

Einsteck-VF-Steckverbinder
  • Mengenrabatt

[Features]
· Complete connections simply by removing wire coating and plugging in.
· Excellent visual connection confirmation thanks to compact and transparent body.
· Made from flame-retardant V-0 plastic.
· Improved reliability since current can be checked with a tester.
· These products have obtained UL and PSE certification.
· Color coded by number of wires.
· Constructed to be easily identifiable by the number of holes.
· Improved reliability thanks to dual-point contacts (for PC35 series).
· Box dimensions are uniform throughout the series.
· Made to save space.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC252
PC253
PC254
PC255
PC352
PC353
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSInitialen Stecker-Baureihe Anzahl der Pole Passende Drahtgröße
(mm2)
Farbe Anzahl mit Packungen
(Stück)

8.74 €

60 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10V / W / X2Kurzer Kupferdraht: ø1,6, 2,0Rot60

8.80 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10V / W / X3Kurzer Kupferdraht: ø1,6, 2,0Orange50

8.78 €

40 Stk. pro Packung

Verfügbar 13 Arbeitstage 10V / W / X4Kurzer Kupferdraht: ø1,6, 2,0Gelb40

8.83 €

35 Stk. pro Packung

Verfügbar 13 Arbeitstage 10V / W / X5Kurzer Kupferdraht: ø1,6, 2,0Grau35

9.86 €

60 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10V / W / X2Litzendraht 1,25, 2; kurzer Kupferdraht ø1,2, 1,6, 2,0Gelb60

10.01 €

50 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10V / W / X3Litzendraht 1,25, 2; kurzer Kupferdraht ø1,2, 1,6, 2,0Orange50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Nylon Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 20
Zulässige Spannung(V) 300 Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) UL94 V-0
Repräsentativer Standard PSE / UL Werkstoff Flammhemmendes Kunststoff Menge der bestellten Einheiten(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support