Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Beleuchteter Drucktaster, C5SA/C5SB

Beleuchteter Drucktaster, C5SA/C5SB

Illuminated push button switch, C5SA / C5SB

[Features]
· A large stroke button that strikes a presence and features uniform illumination for an atmospheric design.
· Uses a backlight for a uniform, attractive light.
· A large stroke button that strikes a presence and brings universal design into consideration.
· Actuator construction ensures the button works even if pressed on one side.
· Damper construction lets it handle shocks during operation.
· Thin body with a depth of 14.6 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C5SB-1W244

Teilenummer
C5SB-1W244
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

58.58 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Beleuchteter Drucktaster Form des Bedienelements Quadratisch Anschlussform Schnellstecker
Mounting Hole □60,6 Kontaktkonfiguration 1a Betätigungsfunktion Taster
Schutzfunktion N/A Maße Bedienelement (vertikal)(mm) 70 Maße Bedienelement (horizontal)(mm) 95
Plattentiefe(mm) 28.6 Ausführung mit Lichtquelle LED Schaltleistung, DC-Widerstandslast 1 24 V DC/20 mA

Sie befinden sich auf der Seite für Beleuchteter Drucktaster, C5SA/C5SB, die Teilenummer ist C5SB-1W244.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C5SB-1W244.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support