• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schlanker D-Sub-Steckverbinder – XM3-LS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XM3B-0942-112LS
XM3B-0942-132LS
XM3C-0942-112LS
XM3C-0942-132LS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Applicable pin/contact Befestigungsschraube

4.87 €

3 Arbeitstage V· W· XBuchse (Buchse)M2,6 x 0,45

4.87 €

3 Arbeitstage V· W· XBuchse (Buchse)#4-40UNC

4.87 €

3 Arbeitstage V· W· XStecker (Stecker)M2,6 x 0,45

4.87 €

3 Arbeitstage V· W· XStecker (Stecker)#4-40UNC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch V· W· X Sonstige Number Of Cores 9
Application Für PCB Nennstrom (max.)(A) 3 Nennspannung(V) AC 300
Connection direction Winkel Eigenschaften D-Sub-Steckverbinder, schmale Ausführung Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung
Kontaktbeschichtung Vergoldet Sicherung von Werkzeugzubehör Verfügbar Ausführung D-Sub-Steckverbinder

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support