Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsstation

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsstation

Thermo-humidity station ZN-THX21-S

[Features]
· Equipped with SD card slot. Outstandingly high precision measurement.
· The LAN port connection makes it easy to construct monitoring systems.
· PC software included that enables logged data to be easily displayed in graph form.
· To view waveform graphs in real time, and display measured values on a floor plan of the site, it is necessary to install wave inspire ES environmental visualization software (optional).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZN-THX21-S
ZN-THX21-SA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Temperaturmessbereich Sensorkopf (mit Kabel)
(°C)
Feuchtigkeitsmessbereich Sensorkopf (mit Kabel)
(%)
Temperaturmessbereich Sensorkopf (stationär)
(°C)
Feuchtigkeitsmessbereich Sensorkopf (stationär)
(%)
Hinweis

616.60 €

6 Arbeitstage -25 bis +600-990-6020-85Passender AC-Adapter im Lieferumfang enthalten

616.60 €

6 Arbeitstage -25 bis +600-990-6020-85DC-Kabel (gerade), Ferritkern im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gegenstand der Messung Temperatur / Feuchtigkeit Anzahl der Eingangskanäle(ch) 1 Stromversorgung AC-Netzadapter / Trockenbatterie
Batteriedauer(H) 2 Repräsentativer Standard CE Externe Schnittstelle Ethernet
Interner Speicher Passend

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support