Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Digitaler Heizungsbruchalarm K8AC

Digitaler Heizungsbruchalarm K8AC
  • Mengenrabatt

A K8AC digital heater burnout alarm.

[Features]
Outputs highly accurate heater burnout alarms using high resolution digital measurements.
· Can detect a single burnout from among multiple heater circuits. Detects burnout by digitally determining minute current fluctuations.
Uses screwless clamp terminals so less wiring required. (K8AC-H2 series only)
· Uses non-loosening screwless type clamp terminals, reducing the amount of time spent on tasks such as torque control and retorquing for screw fastening operations etc.
· Easy to wire. Simply insert the rod shaped sleeved terminal into the terminal port.
Built-in simple scaling function for setting the external CT ratio and CT number of throughputs. (K8AC-H2 series only)
· Easy scaling settings by simply inputting (1) CT ratio and (2) the number of CT throughputs.
[A two-type series for use with different heater control methods]
· Types with ON/OFF controls, phase controls, and heater burnout alarms for cycle control heaters are available.
Can detect over-current caused by layer short circuits in the heater, and detect SSR faults.
· Not only detects over-current whereby it then produces an alarm warning of heater burnout, but also detects over-current caused by layer short circuits.
· Monitors the heater current and control outputs from the temperature adjuster so it can detect SSR short-circuit faults and SSR open faults.
· Detects SSR faults, enabling the prompt discovery of disabled temperature controls.
Compatible with heater burnout alarms for phase control heaters. (K8AC-HP type)
· Shifts the burnout detection value in line with the control output value from the temperature adjuster.
· For phase control and cycle control, the amount of power output is analog controlled in line with the signal for the current output of the temperature controller (4 to
20mA) .
· The K8AC-H shifts the heater burnout alarm value in line with the control output amount for the temperature controller.
· Through this, it achieves stable heater burnout alarm functionality.
· Compatible with the power adjuster gradient settings.
· When making gradient settings on a power adjuster, make sure to set a gate current level commensurate to the gradient settings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8AC-H21CC-FLK
K8AC-H21CN-FLK
K8AC-H22CC-FLK
K8AC-H22CN-FLK
K8AC-H22PC-FLK
K8AC-H22PN-FLK
K8AC-H23CC-FLK
K8AC-H23CN-FLK
K8AC-H23PC-FLK
K8AC-H23PN-FLK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Aktueller Eingangsbereich
(A)

211.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0,200-2,200

211.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 0,200-2,200

211.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2,00-22,00

211.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2,00-22,00

253.38 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2,00-22,00

253.38 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2,00-22,00

211.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20,0-200,0

211.01 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20,0-200,0

253.38 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 20,0-200,0

253.38 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 20,0-200,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsspannung(V) 100 bis 240 AC Terminal shape Einsteck-Anschlussklemme Abmessung Höhe(mm) 90
Abmessung Breite(mm) 35 Abmessung Tiefe(mm) 100 Ausführung Haupteinheit Mit schraubenloser Klemme

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support