Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Programmierbare Datenstation NV

Programmierbare Datenstation NV
  • Mengenrabatt

Programmable terminal NV

[Features]
· A compact display ideal for the compact type PLC.
· The monochrome type employs a three color LED backlight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NV3Q-MR21
NV3Q-SW21
NV4W-MR21
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBildschirm Bildschirmgröße
(Zoll)
Maximal kompatible Auflösung Farbe der Anzeige
(Farben)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Hintergrundbeleuchtung

338.13 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10STN3.6320 x 240 (QVGA)Monochrom92.211033.8Dreifarbige LED (weiß/pink/rot)

396.77 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10TFT3.6320 x 240 (QVGA)Farbe (Min. 4096 Farben und Max. 65.536 Farben)92.211033.8Weiße LED

311.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -STN4.6SonstigeMonochrom7414630Dreifarbige LED (weiß/pink/rot)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Eingangsspannung 24 V DC Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / CSA
Kommunikation RS-232C

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support