Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Digitalanzeige, M7E

Digitalanzeige, M7E
  • Mengenrabatt

Digital display unit M7E

[Features]
· Blanking in the new model.
· A series with additional functions added.
· 14 mm alphanumerics height, switchable between two display colors of red and green.
· A product line-up of various types, select in accordance with installation site location.
· Space saving achieved in the apparatus thanks to a 43 mm depth small size design.
· DC12 to 24V free power source.
· Display of "-" enabled by a signal code of the 10 ordinal type.
· A product line-up with a zero suppression function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M7E-01BRN2
M7E-01DGN2
M7E-01DGP2
M7E-01DRD2
M7E-01DRGN2-B
M7E-01DRP2-B
M7E-01HRN2
M7E-01HRN2-B
M7E-01HRP2
M7E-01UR2-A
M7E-02DGN2
M7E-02DRGN2
M7E-02DRN2
M7E-02UR2-A
M7E-02UR2-J
M7E-08DRN2
M7E-12DRN2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Abmessungen Bedienfeldausschnitt Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Klassifizierung Artikelausführung Versorgungsspannung – Details
(V)
Anzeigeinhalt (Code) Anzeigefarbe Eingabemethode (Logik) Hinweis

61.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mm-DC12–24±1RotStatisch (negativ)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

60.02 €

5 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mm-DC12–24DezimalGrünStatisch (negativ)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

60.02 €

5 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mm-DC12–24DezimalGrünStatisch (positiv)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

65.21 €

5 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mm-DC12–24DezimalRotDynamischAbmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

89.35 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mmAustastenDC12–24DezimalRot/Grün (zweifarbig)Statisch (negativ)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

60.02 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mmAustastenDC12–24DezimalRotStatisch (positiv)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

69.30 €

5 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mmNullunterdrückungDC12–24HexadezimalRotStatisch (negativ)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

72.09 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mmAustastenDC12–24HexadezimalRotStatisch (negativ)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

70.37 €

5 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mmNullunterdrückungDC12–24HexadezimalRotStatisch (positiv)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

48.41 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] (20n+10) x 31332033.5Texthöhe 14 mm-DC12–24Einheiten (keine Anzeige)RotNur anliegende SpannungenAbmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

79.87 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] (30n+10) x 45483033.5Texthöhe 25 mm-DC12–24DezimalGrünStatisch (negativ)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

96.37 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] (30n+10) x 45483033.5Texthöhe 25 mm-DC12–24DezimalRot/Grün (zweifarbig)Statisch (negativ)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

79.87 €

5 Arbeitstage [Sonstige] (30n+10) x 45483033.5Texthöhe 25 mm-DC12–24DezimalRotStatisch (negativ)Abmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

59.16 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] (30n+10) x 45483033.5Texthöhe 25 mm-DC12–24Einheiten (keine Anzeige)RotNur anliegende SpannungenAbmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

59.16 €

5 Arbeitstage [Sonstige] (30n+10) x 45483033.5Texthöhe 25 mm-DC12–24Einheiten (m)RotNur anliegende SpannungenAbmessungen Plattenausschnitt: N = Anzahl der Einheiten

219.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] 73,1 x 109,61137629.3Texthöhe 80 mm-DC24DezimalRotStatisch (negativ)Montage vorne

257.37 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] 111,1 x 166,617011442.5Texthöhe 120 mm-DC24DezimalRotStatisch (negativ)Montage vorne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Summenzähler Anzeigemethode LED Angezeigte Stellen 1 Stellen
Befestigungsmethode Tafel Versorgungsspannung Für Gleichstrom dediziert Ausgang N/A
Vorskalierung N/A Schutzart IP40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support