Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-601AY1/DY1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3VM-601AY1
G3VM-601DY1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Klemmentyp

5.58 €

5 Arbeitstage Für Leiterplatten

5.68 €

54 Arbeitstage Oberflächenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Signale Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Höhe(mm) 3.65 Breite(mm) 7.62
Tiefe(mm) 4.58 Form DIP4 Anzahl der Klemmen(Stück) 4
Lastspannung (Spitze AC/DC)(V) 600 Betriebs-LED-Durchlassstrom WENN (Ausführung)(mA) 7.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support