Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Laser-Barcode-Leser V500-R2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V500-R2CF

Teilenummer
V500-R2CF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

1,281.93 €

7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barcode Standard JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / NW-7 / ITF Form Stationär Schnittstelle RS-232C
Scan-Methode Raster-Scan Höhe(mm) 17 Breite(mm) 29
Tiefe(mm) 34.5 Leseabstand(mm) 60 bis 270

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support