• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Programmierbare Steuerung CP1L, Temperatursensoreinheit

Programmierbare Steuerung CP1L, Temperatursensoreinheit
Programmable Controller CP1L, Temperature Sensor Unit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP1W-TS001
CP1W-TS002
CP1W-TS101
CP1W-TS102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsart Anzahl der Eingangskanäle Stromverbrauch (5-V-System)
(A)
Leistungsaufnahme (24 VDC)
(A)
Eingangssignalbereich

750.00 €

1 7 Arbeitstage Temperatursensor20.0400.059K, J

992.67 €

1 7 Arbeitstage Temperatursensor40.0400.059K, J

750.00 €

1 7 Arbeitstage Temperaturmesswiderstand20.0540.073Pt100, JPt100

992.67 €

1 7 Arbeitstage Temperaturmesswiderstand40.0540.073Pt100, JPt100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eingang Eingangsbereich Sonstige A/D-Umsetzungsgeschwindigkeit (Umsetzungsdauer) Max. 100 bis 500 ms
Anschlussform Klemmenblock Repräsentativer Standard CE / UL / CSA

Technischer Support