Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmenblock SRT2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRT2-AD04
SRT2-DA02
SRT2-ID08
SRT2-ID08-1
SRT2-ID08S
SRT2-ID16
SRT2-ID16-1
SRT2-ID16T
SRT2-ID32ML
SRT2-MD16T
SRT2-OD08
SRT2-OD16
SRT2-OD16-1
SRT2-OD16T
SRT2-OD32ML
SRT2-ROC08
SRT2-ROC16
SRT2-VID16ML
SRT2-VOD16ML
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung Zusätzliche Funktionen Anschlussklemme Befestigungsmethode Repräsentativer Standard Anzahl der Eingänge
(Punkt)
Anzahl der Ausgänge
(Punkt)
Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.) Steuerausgang

380.50 €

65 Arbeitstage -Slave-StationAnalog-E/A / KommunikationsfunktionKlemmenblockSchraubmontageCE / UL / CSA4---

380.50 €

65 Arbeitstage -Slave-StationAnalog-E/A / KommunikationsfunktionKlemmenblockSchraubmontageCE / UL / CSA-2--

126.26 €

5 Arbeitstage -Slave-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA8-NPN-kompatibel-

126.26 €

7 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA8-PNP-kompatibel-

194.06 €

7 Arbeitstage -Slave-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblock/SteckverbinderKombinierte Schraub-/DIN-Montage-8-NPN-kompatibel-

206.17 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -Slave-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA16-NPN-kompatibel-

227.96 €

7 Arbeitstage -Slave-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA16-PNP-kompatibel-

244.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA16-NPN-kompatibel-

321.83 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionSteckverbinderKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA32-NPN-kompatibel-

244.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA88NPN-kompatibel-

126.26 €

7 Arbeitstage -Slave-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA-8NPN-kompatibel-

206.17 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA-16NPN-kompatibel-

227.96 €

7 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA-16PNP-kompatibel-

244.91 €

7 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA-16NPN-kompatibel-

344.74 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionSteckverbinderKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA-32NPN-kompatibel-

194.06 €

7 Arbeitstage -Slave-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA-8-Relaisausgang

286.88 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Slave-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionKlemmenblockKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA-16-Relaisausgang

227.96 €

7 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionSteckverbinderKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA16-NPN-kompatibel-

227.96 €

7 Arbeitstage -Fern-E/A-StationEingang/Ausgang / KommunikationsfunktionSteckverbinderKombinierte Schraub-/DIN-MontageCE / UL / CSA-16NPN-kompatibel-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steuertyp Netzwerkvarianzen CompoBus/S

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support