Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Relais zur Füllstandsüberwachung 61F

Relais zur Füllstandsüberwachung 61F
  • Mengenrabatt

An alternate operation relay 61F

[Features]
· Extends the life of the motor and can operate just one side*in the case of emergency, such as when cleaning the tank or when the pump has broken down.
· An electronic relay that carries out the same operation as the ratchet relay type G4Q.
· In comparison to the G4Q type, power application time is short and the attachment direction is not limited.
· A compact type (61F-AN type) and a compact plug-in type (61F-APN2 type) are available.
· When operating just one side, providing a switch using an external sequence is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61F-APN2 AC100V
61F-APN2 AC200V
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsspannung
(V)

68.06 €

7 Arbeitstage 100 VAC

69.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 200 VAC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kompakt-/Einsteckausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support