Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Multifunktionsserie 61F

Multifunktionsserie 61F
  • Mengenrabatt

61F versatile series

[Features]
· Building block system direct mounting type.
· Basic model in which attachment and maintenance are easy.
· Maintenance is easy because the relay unit is a building block system.
· Includes an LED operation display for checking the operation status in a glance.
· A tropical ready type and a version for high temperatures are also available.
· Provides stable detection even when the operating ambient temperature is high.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61F-G1-2 AC100/200
61F-GP-NH3 AC100
61F-GP-NH3 AC200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Hinweis

99.99 €

65 Arbeitstage Normale Anwendung100/200 VAC61F-G-Funktion umfasst zwei Stromkreise

87.42 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Hohe Empfindlichkeit100 VACBetriebswiderstand zwischen den Elektroden: 0 bis ≈200 kΩ, Rückwiderstand zwischen den Elektroden: 500 kΩ bis ∞ Ω

96.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Hohe Empfindlichkeit200 VACBetriebswiderstand zwischen den Elektroden: 0 bis ≈200 kΩ, Rückwiderstand zwischen den Elektroden: 500 kΩ bis ∞ Ω

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Multifunktional

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support