Serie WTM-DMD6C

Serie WTM-DMD6C
  • Mengenrabatt
A demand controller made by Watanabe Electric Industry Co., Ltd. Supports energy saving efforts with a demand state Web screen display and a 6-point control output.

[Features]
· Can directly input 50,000p/kWh from pulse detectors and supply DC12V to detectors.
· Outputs control signals (3-point) and alarm signals (3-point) depending on the demand status.
· Sends the demand alarm state a specified email address.
· Configurations and demand graph monitoring can be performed from personal computers or smartphones.
· Employs a terminal with a screw detachment preventing function.
· Outputs the history of the demand output in CSV format.
· The energy saving control rate of the relay output can be configured, and intermittent operation is possible.
· Features the automatic time setting SNTP protocol.
· Compatible with Android and iPhone Web browsers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WTM-DMD6C-00A000
WTM-DMD6C-00A100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Prüfbericht

1,385.05 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage NA

1,394.72 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage Im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung Web-fähige Bedarfssteuerung Netzteil(V) 85 bis 242 VAC Funktion Bedarfsgrafik, CSV-Ausgang, Intervallsteuerung, SNTP-Zeitkorrektur

Technischer Support