Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 70 | 120 | ||
17.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 85 | 120 | ||
21.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | 150 | ||
22.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 85 | 150 | ||
28.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 110 | 75 | 210 | ||
29.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 100 | 210 | ||
31.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 110 | 75 | 260 | ||
32.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 110 | 100.5 | 260 | ||
28.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 135 | 85 | 155 | ||
31.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 135 | 85.5 | 185 | ||
31.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 135 | 100.5 | 185 | ||
28.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 90 | 150 | ||
36.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 100 | 210 | ||
39.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 130 | 210 | ||
41.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 100 | 260 | ||
47.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 160 | 130 | 260 | ||
40.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 170 | 110.5 | 220 | ||
46.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 170 | 110.5 | 270 | ||
50.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 190 | 100.5 | 280 | ||
60.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 190 | 141 | 280 | ||
77.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 200 | 131.5 | 300 | |
71.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 180.5 | 300 | ||
46.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 100 | 210 | ||
50.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 130 | 210 | ||
105.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | 151 | 350 | |
79.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 130.5 | 280 | ||
99.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 280 | 130 | 380 | ||
96.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 151 | 300 | ||
101.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 181 | 300 | ||
101.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 121 | 400 | ||
106.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 150 | 400 | ||
115.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 181 | 400 | ||
85.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | 181 | 350 | ||
98.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | 120 | 450 | ||
108.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | 160 | 450 | ||
122.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | 201 | 450 | ||
124.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 400 | 160 | 500 | ||
144.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 400 | 201 | 500 | ||
161.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 400 | 181 | 600 | ||
172.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 400 | 231 | 600 | ||
244.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 530 | 185 | 630 | ||
273.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 530 | 255 | 630 |
Loading...
Werkstoff | Polycarbonat-Kunststoff | Schutzart (IP) | IP65 | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Einbauposition | Nicht wählbar | Standard | CE / UL | Farbspezifikationen(Korpus) | Hellgrau |
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Hellgrau | Schlüssel vorhanden | NA | Verriegelung ∙ Scharnier | ○ |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 bis 75 | Selbstlöschend(UL94) | V-0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften