Hersteller-Teilenummer: HU-2N
Marke: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Preis: 26.83 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HU-2N
Anwendung | Steuerkasten | B(mm) | 85 | H(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 170 | Werkstoff | Eisen/Aluminium | Schutzart (IP) | NA |
Montagesockel | Ohne Montagesockel | Einbauposition | Nicht wählbar | Farbspezifikationen(Korpus) | Silber |
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Schwarz | Wärmeableitungsbohrung | NA | Farbe/Oberflächenbehandlung | Schwarz lackiert |
t(mm) | 1.0 | Gummifüße | B-P1 | Spezielle Hinweise | Inkl. Schutzfolie für Chassis-Oberfläche. Achtung: Diese ist nicht leicht zu erkennen. |
Sie befinden sich auf der Seite für Metallgehäuse, Ausführung HU-N, die Teilenummer ist HU-2N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HU-2N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften