Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hintere Schiene, Ausführung FRR

Hintere Schiene, Ausführung FRR
  • Mengenrabatt

[Features]
· A large assortment is available.
· High load tolerant model which can be screw-fastened in two locations.
· An M2.5 tap is cut on the connector mounting element for pattern C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRR-22B
FRR-43B
FRR-43C
FRR-43E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSL
(mm)
Spezifikationen HP Hinweis

12.76 €

4 Arbeitstage -218.44Hintere Schiene, Muster B42Komponenten für Serie NS/NSH

-

4 Arbeitstage 10431.8Hintere Schiene, Muster B84Komponenten für Serie NS/NSH

25.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10431.8Hintere Schiene, Muster C84Komponenten für Serie NS/NSH

16.44 €

4 Arbeitstage 10431.8Hintere Schiene, Muster E84Komponenten für Serie NS/NSH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Klares Alodin Schraubengröße(mm) M4 x 4 Werkstoff Aluminium-Strangpressprofil

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support