The spiral part prevents cables from bending, protecting them from shorts.
[Features]
· Prevents cable from bending and so protects from shorts.
· Provides significant cost savings when compared to conventional products.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
RSP12-6B |
RSP12-6S |
RSP16-8B |
RSP16-8S |
RSP20-11B |
RSP20-11S |
RSP25-16B |
RSP25-16S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Farbangaben/Oberflächenbehandlung | Schraubengröße | Passender Drahtdurchmesser φ (mm) | Standard (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schwarz | M12×1,5 | 3,5–6 (Kabeldurchmesser) | IP67-Äquivalent | |
1.90 € | 4 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | M12×1,5 | 3,5–6 (Kabeldurchmesser) | IP67-Äquivalent | ||
1.88 € | 4 Arbeitstage | 10 | Schwarz | M16×1,5 | 4–8 (Kabeldurchmesser) | IP67-Äquivalent | ||
2.19 € | 4 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | M16×1,5 | 4–8 (Kabeldurchmesser) | IP67-Äquivalent | ||
2.50 € | 4 Arbeitstage | 10 | Schwarz | M20×1,5 | 6–11 (Kabeldurchmesser) | IP67-Äquivalent | ||
2.75 € | 4 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | M20×1,5 | 6–11 (Kabeldurchmesser) | IP67-Äquivalent | ||
3.59 € | 4 Arbeitstage | 10 | Schwarz | M25×1,5 | 11–16 (Kabeldurchmesser) | IP67-Äquivalent | ||
3.76 € | 4 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | M25×1,5 | 11–16 (Kabeldurchmesser) | IP67-Äquivalent |
Loading...
Werkstoff | PA66 (Deckel, Steckergehäuse, Mutter)/NBR (Gummitülle, O-Ring) | Standard(UL94) | V-2 |
---|
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 0.79 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 1.59 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Schneider Electric
Standardpreis 8.56 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.