[Features]
· A low cost flat panel specification panel with an ejector handle.
· Suitable for inserting and removing PC boards, such as VME.
· The panel front surface is a scratch resistant anodized aluminum and the rear surface is conductive clear alodine-treated.
· Black or gray can be selected for the color specification of the handle and red (ABS) or silver (aluminum) can be selected for the handle panel.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Breite (B) (mm) | Höhe (H) (mm) | Farbe/Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08 € | 6 Arbeitstage | 10 | 20.0 | 128.4 | Schwarz (Griff)/Rot (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
13.08 € | 6 Arbeitstage | 10 | 20.0 | 128.4 | Schwarz (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
13.08 € | 6 Arbeitstage | 10 | 20.0 | 128.4 | Grau (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
13.50 € | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 | 128.4 | Schwarz (Griff)/Rot (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
13.50 € | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 | 128.4 | Schwarz (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
13.50 € | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 | 128.4 | Grau (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
13.79 € | 6 Arbeitstage | 10 | 40.3 | 128.4 | Schwarz (Griff)/Rot (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
13.79 € | 6 Arbeitstage | 10 | 40.3 | 128.4 | Schwarz (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
13.79 € | 6 Arbeitstage | 10 | 40.3 | 128.4 | Grau (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
18.80 € | 6 Arbeitstage | 10 | 20.0 | 261.8 | Schwarz (Griff)/Rot (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
18.80 € | 6 Arbeitstage | 10 | 20.0 | 261.8 | Schwarz (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
18.80 € | 4 Arbeitstage | - | 20.0 | 261.8 | Grau (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
20.08 € | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 | 261.8 | Schwarz (Griff)/Rot (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
20.08 € | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 | 261.8 | Schwarz (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
20.08 € | 4 Arbeitstage | 10 | 30.1 | 261.8 | Grau (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
21.22 € | 6 Arbeitstage | 10 | 40.3 | 261.8 | Schwarz (Griff)/Rot (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
21.22 € | 6 Arbeitstage | 10 | 40.3 | 261.8 | Schwarz (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) | ||
17.33 € | 6 Arbeitstage | 10 | 40.3 | 261.8 | Grau (Griff)/Silber (Griffplatte) | A1100P-H14 t2.5 (Griff)/ABS-Kunststoff/A1050P t1.5 (Griffplatte)/Noryl (Aushebegriff) | UL94V-0 (Noryl) |
Loading...
Artikelbezeichnung | Flacher Frontgriff mit VMNP-Aushebegriff |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.