Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Halterungen für Metallkabel/für den Einsatz mit Materialien für elektrische Schaltungen und Koaxialkabel【100 Stk. pro Packung】

Halterungen für Metallkabel/für den Einsatz mit Materialien für elektrische Schaltungen und Koaxialkabel
  • Mengenrabatt

[Features]
Can easily be temporarily fixed and high workability is achieved. In addition to the coaxial cable, it is ideal for the fixing of cables with fine diameter such as PV cables for large-scale solar power generation systems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M2-508

Teilenummer
M2-508
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

11.05 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für koaxiale SV/CV-Kabel· Stromkreis-Material Werkstoff Eisen Passender Durchmesser φ(mm) 5,4 bis 8
2-Punkt-Stopp-Funktion NA

Sie befinden sich auf der Seite für Halterungen für Metallkabel/für den Einsatz mit Materialien für elektrische Schaltungen und Koaxialkabel, die Teilenummer ist M2-508.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M2-508.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support