• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stecker (kleine Kappe) Serie Mini-XL

Stecker (kleine Kappe) Serie Mini-XL
  • Mengenrabatt

[Features]
· A Mini-XL Series plug (small cap).
· A smaller plug that has inherited the one-touch lock of XL Series.
· Also supports applications other than broadcast equipment.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-XL-3-11S
M-XL-3-12S
M-XL-4-11S
M-XL-4-12S
M-XL-5-11S
M-XL-5-12S
M-XL-6-11S
M-XL-6-12S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Kontaktanordnung Gehäuseausführung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Draht (max.)
(AWG)
Draht-Querschnittsfläche (maximal)
(mm2)
Kontaktmaterial: Behandelt

12.70 €

Verfügbar 3 Arbeitstage M·N·OWeiblich (Buchse)33Buchse, Stecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

12.76 €

3 Arbeitstage M·N·OMännlich (Stecker)33Stiftstecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

14.91 €

3 Arbeitstage M·N·OWeiblich (Buchse)44Buchse, Stecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

8.48 €

3 Arbeitstage M·N·OMännlich (Stecker)44Stiftstecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

-

12 Arbeitstage M·N·OWeiblich (Buchse)55Buchse, Stecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

-

12 Arbeitstage M·N·OMännlich (Stecker)55Stiftstecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

-

12 Arbeitstage M·N·OWeiblich (Buchse)66Buchse, Stecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

-

12 Arbeitstage M·N·OMännlich (Stecker)66Stiftstecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund M·N·O M-XL Application Kabelanschluss
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) NA Kappenvarianten Kleine Kappe

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support