Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker (Metallkappe) Serie Mini-XL

Stecker (Metallkappe) Serie Mini-XL
  • Mengenrabatt

[Features]
· Mini-XL series plug (metal cap).
· It is smaller and has inherited the one touch lock of the XL series.
· Also compatible with non-broadcast equipment applications.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-XL-3-11M
M-XL-3-12M
M-XL-4-11M
M-XL-4-12M
M-XL-5-11M
M-XL-5-12M
M-XL-6-11M
M-XL-6-12M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Kontaktanordnung Gehäuseausführung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Draht (max.)
(AWG)
Draht-Querschnittsfläche (maximal)
(mm2)
Kontaktmaterial: Behandelt

16.63 €

5 Arbeitstage -M / N / OWeiblich (Buchse)33Buchse, Stecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

11.11 €

5 Arbeitstage -M / N / OMännlich (Stecker)33Stiftstecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

10.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10M / N / OWeiblich (Buchse)44Buchse, Stecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

0.29 €

13 Arbeitstage -M / N / OMännlich (Stecker)44Stiftstecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

0.29 €

13 Arbeitstage -M / N / OWeiblich (Buchse)55Buchse, Stecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

0.29 €

13 Arbeitstage -M / N / OMännlich (Stecker)55Stiftstecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

0.29 €

13 Arbeitstage -M / N / OWeiblich (Buchse)66Buchse, Stecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

0.29 €

13 Arbeitstage -M / N / OMännlich (Stecker)66Stiftstecker–35 bis +85240.2Kupferlegierung/vergoldet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund M·N·O M-XL Application Kabelanschluss
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A Kappenvarianten Metallkappe

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support