Stecker (große Kappe) Serie Mini-XL

Stecker (große Kappe) Serie Mini-XL
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: M-XL-4-12L

Marke: ITT CANNON

Preis: 11.72

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-XL-4-12L

Teilenummer
M-XL-4-12L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.72 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O M·N·O M-XL
Applicable pin/contact Männlich (Stecker) Number Of Cores 4 Application Kabelanschluss
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A Kontaktanordnung 4
Gehäuseausführung Stiftstecker Kappenvarianten Große Kappe Betriebstemperaturbereich(°C) –35 bis +85
Passender Draht (max.)(AWG) 24 Draht-Querschnittsfläche (maximal)(mm2) 0.2 Kontaktmaterial: Behandelt Kupferlegierung/vergoldet

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker (große Kappe) Serie Mini-XL, die Teilenummer ist M-XL-4-12L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-XL-4-12L.

Technischer Support