Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | M-XL |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Männlich (Stecker) | Application | Plattenmontage | Allowable Current(A) | 3 |
Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Gehäuseausführung | Rundflansch-Stiftbuchse | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 |
Passender Draht (max.)(AWG) | 24 | Draht-Querschnittsfläche (maximal)(mm2) | 0.2 | Kontaktmaterial: Behandelt | Kupferlegierung/vergoldet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Of Cores
Kontaktanordnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften