Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckhülse (quadratischer Mini-Flansch) Serie XLR

Steckhülse (quadratischer Mini-Flansch) Serie XLR
  • Mengenrabatt

XLR series receptacle type (square mini flange). Connector for general circuits, not just for working audio.

[Features]
· Surface finish that does not reflect light.
· A satin finish has been provided to prevent diffusion caused by illumination lighting or outdoor light.
· Vibration-resistant structure withstands severe environments such as filming locations. Uses synthetic rubber for socket insulator (female side) that can dampen vibration and noise.
· A one-touch lock method using a one-touch lock latching method that enables simple connector fitting and separation.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XLR-2A-32-F512
XLR-3-32-F512
XLR-4-32-F512
XLR-5-32-F512
XLR-6-32-F512
XLR-6A-32-F512
XLR-7-32-F512
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSConnector series initials Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Kontaktanordnung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passender Draht (max.)
(AWG)
Draht-Querschnittsfläche (maximal)
(mm2)
Kontaktmaterial: Behandelt Plattenausschnitt-Abmessungen φ
((mm) Referenzwert)

0.10 €

49 Arbeitstage -V / W / X2152002 A–35 bis +125142.1Kupferlegierung/versilbert20.5

13.08 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / X3151333–35 bis +125142.1Kupferlegierung/versilbert20.5

11.76 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10V / W / X4101334–35 bis +125161.3Kupferlegierung/versilbert20.5

0.10 €

11 Arbeitstage -V / W / X57.51335–35 bis +125180.8Kupferlegierung/versilbert20.5

0.10 €

49 Arbeitstage -V / W / X67.51336–35 bis +125180.8Kupferlegierung/versilbert20.5

0.10 €

49 Arbeitstage -V / W / X67.51336 A–35 bis +125180.8Kupferlegierung/versilbert20.5

0.10 €

49 Arbeitstage -V / W / X751337–35 bis +125200.5Kupferlegierung/vergoldet20.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund V· W· X XLR Applicable pin/contact Männlich (Stecker)
Application Plattenmontage Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) N/A Gehäuseausführung Quadratische Stiftbuchse Änderungen Quadratische Buchse mit kleinem Flansch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support