• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolationswandler RS-232-auf-RS-422

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ADAM-4520-EE

Teilenummer
ADAM-4520-EE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

120.17 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Übertragungsverfahren vor der Konvertierung RS-232 Übertragungsverfahren nach der Konvertierung RS-422/485 Anzahl der Master-Slave-Elektroden 1:1
Repräsentativer Standard CE Höhe(mm) 130 Breite(mm) 70
Tiefe(mm) 30 Betriebstemperaturbereich(°C) -10 – 60

Sie befinden sich auf der Seite für Isolationswandler RS-232-auf-RS-422, die Teilenummer ist ADAM-4520-EE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ADAM-4520-EE.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support