Serie XME

Serie XME
  • Mengenrabatt

[Features]
· A large LED with a powerful flash.
· Display light colors: red, yellow, blue.
· Globe: Polycarbonate resin with excellent shock and heat resistance.
· The high-visibility Fresnel lens delivers excellent visibility, even from a distance.
· The light-reducing function suppress dazzle, enabling use even during nighttime hours (low-voltage specifications only).
· CE markings compliant.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XME-12-B
XME-12-R
XME-12-Y
XME-24-B
XME-24-R
XME-24-Y
XME-M2-B
XME-M2-R
XME-M2-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung
(V)
Farbe Hinweis

157.93 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC12VBlauBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

157.93 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC12VRotBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

157.93 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC12VGelbBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

157.93 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC24VBlauBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

157.93 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC24VRotBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

157.93 €

Verfügbar 8 Arbeitstage DC24VGelbBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

221.42 €

Verfügbar 22 Arbeitstage [Sonstige] AC100/200/230VBlauBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

221.42 €

Verfügbar 22 Arbeitstage [Sonstige] AC100/200/230VRotBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

241.26 €

Verfügbar 32 Arbeitstage [Sonstige] AC100/200/230VGelbBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Teilform mit Beleuchtung Zylindrisch Größe(φ) 187 Leuchtkörper LED
Befestigungsmethode Halterbefestigungsmethode Summer (enthalten) NA Leuchtend/blinkend Blinkend
Drehung NA Repräsentativer Standard CE Höhe(mm) 255
Breite(mm) 187 Tiefe(mm) 187 Eigenschaften EIN/AUS-Blinkzyklen: 110 ±10 Zyklen/min.
Schutzfunktion (umgebungsbeständig) IP23 Grundwerkstoff Polykarbonat-Kunststoff (Kugeleinheit)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support