• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Serie XPE

Serie XPE
  • Mengenrabatt

Exceptional weather resistance. A medium sized LED flashing display light with an all resin body.

[Features]
· The all-resin body and stainless steel mounting bolts give high durability.
· The light reducing function helps prevent dazzle during nighttime. *Low-voltage specifications only.
· CE marking obtained.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XPE-12-B
XPE-12-G
XPE-12-R
XPE-12-Y
XPE-24-B
XPE-24-G
XPE-24-R
XPE-24-Y
XPE-M2-B
XPE-M2-G
XPE-M2-R
XPE-M2-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung
(V)
Farbe Hinweis

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC12VBlauBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC12VGrünBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC12VRotBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC12VGelbBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC24VBlauBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC24VGrünBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

168.64 €

Verfügbar 22 Arbeitstage DC24VRotBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

168.64 €

Verfügbar 8 Arbeitstage DC24VGelbBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

178.50 €

22 Arbeitstage [Sonstige] AC100/200/230VBlauBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

178.50 €

22 Arbeitstage [Sonstige] AC100/200/230VGrünBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

178.50 €

22 Arbeitstage [Sonstige] AC100/200/230VRotBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

178.66 €

3 Arbeitstage [Sonstige] AC100/200/230VGelbBlinkfolgen: Dreifach-Blinken

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Teilform mit Beleuchtung Zylindrisch Größe(φ) 162 Leuchtkörper LED
Befestigungsmethode Halterbefestigungsmethode Summer (enthalten) NA Leuchtend/blinkend Blinkend
Drehung NA Repräsentativer Standard CE Höhe(mm) 222
Breite(mm) 162 Tiefe(mm) 162 Eigenschaften EIN/AUS-Blinkzyklen: 110 ±10 Zyklen/min.
Schutzfunktion (umgebungsbeständig) IP23 Grundwerkstoff Polykarbonat-Kunststoff (Kugeleinheit)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support