• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

iPad-/Tablet-Trolley

iPad-/Tablet-Trolley
  • Mengenrabatt

Store, charge or synchronize multiple iPads or tablets at the same time.

[Features]
· Keeps, charges and synchronizes multiple iPads together at the same time.
· Store, charge and synchronize multiple iPads at the same time.
· The iPad storage part is made using tough-wearing elastomer materials.
· The storage is designed with a downwards tilt facing inwards. It also features a stopper to prevent iPads from falling out.
· Can simultaneously synchronize iPads and tablets, making it easy to share information for meetings by synchronizing before the meeting and adding any relevant materials or data.
· 2 power connectors are installed at the top to charge notebook PCs or other devices.
· The LED located on the top helps to confirm the charging status of iPads.
· When charging the light is orange, green indicates fully charged, and red when synchronizing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CAI-CAB16W

Teilenummer
CAI-CAB16W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Netzteilspezifikation Zubehör

769.20 €

Verfügbar 43 Arbeitstage Nenneingangsstrom/-spannung: 3 A/100–120 VAC, USB-Ausgang: 2,4 A/5 VDC (10 Anschlüsse), Stromverbrauch: 120 W (bei 10 ladenden Einheiten)Stromversorgungskabel (3P-Buchse/2P-Stecker, Kabellänge: 1,8 m), USB-Kabel (1 m), Schlüssel x2 (10 Typen), Befestigungsplatte, Holzschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hülse Weiß Material Grundkörper: Kunststoff, Seiten-/Rückseitenoberfläche: Stahl (mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung), Griff: Kunststoff Größe(mm) B400xT350xH430
Klassifizierung 10 gelagerte Blöcke

Sie befinden sich auf der Seite für iPad-/Tablet-Trolley, die Teilenummer ist CAI-CAB16W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAI-CAB16W.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support