• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LCD-Schutzfolie mit Blaulichtfilter für iPad 2/3/4

LCD-Schutzfolie mit Blaulichtfilter für iPad 2/3/4
  • Mengenrabatt

Anti-blue light LCD protection film for iPad 4th / 3rd / 2nd generations.

[Features]
7 types: Gloss, fingerprint prevention gloss, anti-reflection, zero-bubble, blue light reduction, privacy and scratch repair.
· As a special type, it can be used without cutting.
· Compatible with pen input and touch panel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LCD-IPAD4BC

Teilenummer
LCD-IPAD4BC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

30.99 €

Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Haftfläche: Silikonfolie, Außenseite: Polyethylenterephthalat Größe(mm) B181,8xT0,2xH237,2 Klassifizierung Blaulichtfilter

Sie befinden sich auf der Seite für LCD-Schutzfolie mit Blaulichtfilter für iPad 2/3/4, die Teilenummer ist LCD-IPAD4BC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LCD-IPAD4BC.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support