Bürostuhl

Bürostuhl
  • Mengenrabatt

[Features]
· With a backrest, the chair doesn't make you tired easily even after long time use. Large relaxing type of seating surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNC-E3KVBK2
SNC-E5VBL
SNC-T130KBK
SNC-T130KBL
SNC-T130KR
SNC-T131KBK
SNC-T131KBL
SNC-T131KR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Klassifizierung Größe
(mm)
Farbe Merkmale Größe (B x T x H)
(mm)
Spezifikationen Material

119.28 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Ohne EllenbogenschutzRückenlehne B390xH285SchwarzFormaldehyd-reduziertes Produkt. Befestigen Sie den dedizierten SNC-ARM2K-Arm (separat erhältlich) für die Umwandlung in eine Armlehne.515x585x700 bis 870Traglast – Sitz: 100 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Rückenlehnen-Feststellfunktion, verstellbarer Rückenlehne (nach oben/unten), Kippfunktion der RückenlehnePolsterung: PVC-Leder-Futter (Antibakteriell/Antifungal), Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Urethan

97.58 €

Verfügbar 8 Arbeitstage Ohne EllenbogenschutzRückenlehne B390xH270BlauFormaldehyd-reduziertes Produkt. Befestigen Sie den dedizierten SNC-ARM2K-Arm (separat erhältlich) für die Umwandlung in eine Armlehne.515 x 530 - 580 x 715 - 885Traglast – Sitz: 80 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, bewegliche Rückenlehne vorwärts/rückwärts/nach oben/unten, Kippfunktion der RückenlehnePolsterung: PVC-Leder-Futter (Antibakteriell/Antifungal), Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

188.41 €

8 Arbeitstage Ohne EllenbogenschutzRückenlehne B460xH470SchwarzEin Teil der Rückenlehne steht vor und unterstützt so Rücken und Lendenwirbelsäule.630x630x1000Traglast – Sitz: 80 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Rückenlehnen-/Sitz-Feststellfunktion, verstellbarer Rückenlehne (vorwärts/rückwärts)Polsterung/Tuch: Polyester, Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

188.41 €

8 Arbeitstage Ohne EllenbogenschutzRückenlehne B460xH470BlauEin Teil der Rückenlehne steht vor und unterstützt so Rücken und Lendenwirbelsäule.630x630x1000Traglast – Sitz: 80 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Rückenlehnen-/Sitz-Feststellfunktion, verstellbarer Rückenlehne (vorwärts/rückwärts)Polsterung/Tuch: Polyester, Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

188.41 €

8 Arbeitstage Ohne EllenbogenschutzRückenlehne B460xH470RotEin Teil der Rückenlehne steht vor und unterstützt so Rücken und Lendenwirbelsäule.630x630x1000Traglast – Sitz: 80 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Rückenlehnen-/Sitz-Feststellfunktion, verstellbarer Rückenlehne (vorwärts/rückwärts)Polsterung/Tuch: Polyester, Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

156.14 €

8 Arbeitstage Mit EllenbogenschutzRückenlehne B460xH470SchwarzEin Teil der Rückenlehne steht vor und unterstützt so Rücken und Lendenwirbelsäule.660x630x1000Traglast – Sitz: 80 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Rückenlehnen-/Sitz-Feststellfunktion, verstellbarer Rückenlehne (vorwärts/rückwärts), verstellbarem Ellbogenschutz (nach oben/unten)Polsterung/Tuch: Polyester, Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

156.14 €

8 Arbeitstage Mit EllenbogenschutzRückenlehne B460xH470BlauEin Teil der Rückenlehne steht vor und unterstützt so Rücken und Lendenwirbelsäule.660x630x1000Traglast – Sitz: 80 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Rückenlehnen-/Sitz-Feststellfunktion, verstellbarer Rückenlehne (vorwärts/rückwärts), verstellbarem Ellbogenschutz (nach oben/unten)Polsterung/Tuch: Polyester, Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

156.14 €

7 Arbeitstage Mit EllenbogenschutzRückenlehne B460xH470RotEin Teil der Rückenlehne steht vor und unterstützt so Rücken und Lendenwirbelsäule.660x630x1000Traglast – Sitz: 80 kg, mit Gasdruck-Hubeinrichtung, Rückenlehnen-/Sitz-Feststellfunktion, verstellbarer Rückenlehne (vorwärts/rückwärts), verstellbarem Ellbogenschutz (nach oben/unten)Polsterung/Tuch: Polyester, Hauptkomponenten: Polypropylen/Nylon, Laufrollen: Nylon

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support